{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/doppelkettenr_zret_taper_f_2_einf_rk/kr_zret_taper_06-b1.prj},{NB=12177420},{ARTNR=12177420},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=2 x ISO 06 B-1},{AUSF=ZRET},{Z=20},{DA=64.3},{D=60.89},{BMAX=28},{F2=22.2},{L=23.5},{M=18.2},{GEW=0.25},{SPB=1108},{AT=38.4},{DZ=49},{D2=36.92},{S1=6.35},{SS1=5.1},{S2=6.6},{T=11.5},{ZS1=0},{ZS2=0},{ZT1=0},{ZT2=0},{GS3=0},{GS4=0},{GT3=0},{GT4=0},{GT5=0},{GS5=0},{RD=6.35},{B1=5.3},{B2=15.4},{C=1},{R3=10},{AUSF1=0},{R1=0},{R2=0},{R4=0},{DZ1=0},{DZ2=0},{ND1=0},{ND=48},{CTN=84839089}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 6