{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/doppelkettenr_zret_taper_f_2_einf_rk/kr_zret_taper_10-b1.prj},{NB=12677417},{ARTNR=12677417},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=2 x ISO 10 B-1},{AUSF=ZRET},{Z=17},{DA=93.0},{D=86.39},{BMAX=42},{F2=25.4},{L=36.5},{M=27.4},{GEW=0.80},{SPB=1610},{AT=57.0},{DZ=68},{D2=53.97},{S1=9.525},{SS1=7.90},{S2=9.8},{T=14.50},{ZS1=0},{ZS2=0},{ZT1=0},{ZT2=0},{GS3=0},{GS4=0},{GT3=0},{GT4=0},{GT5=0},{GS5=0},{RD=10.16},{B1=9.1},{B2=25.5},{C=1.6},{R3=16},{AUSF1=0},{R1=0},{R2=0},{R4=0},{DZ1=0},{DZ2=0},{ND1=0},{ND=0},{CTN=84839089}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 12