{maedler/antriebselemente/din_teile/din505/dl_din505_form_l.prj},{NB=62034000},{ARTNR=62034000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Gehäuse: Grauguss GG25 (GJL-250), Lagerschalen: Rotguss Rg7 (G-CuSn7ZnPb)},{AUSF=DIN 505 Form L, mit Rotguss-Lagerschalen},{D1=40},{A=180},{B1=50},{B3=45},{C=25},{D6=15},{D7=M12},{D8=M10},{H1=50},{H2=95},{H3=130},{M1=140},{M2=75},{GEW=2.30},{D2=6.350},{D3=4.200},{DD7=12},{DD8=10},{D9=8.380},{DW=14.600},{E1=21.606},{E2=13.377},{K=6.400},{L2=57.500},{SW=16.000},{X1=1.000},{PPATH=dl_din505_form_l_sbl.prj},{CTN=84833080}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 9