{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/drehstrom_normmotoren/d-nm_sm1_2pol_b3.prj},{NB=43000800},{ARTNR=43000800},{LE=1.10},{DZ=2850},{J=0.00090},{LF=0.82},{STR=2.42},{NM=3.70},{ADM=3.5},{AS=6.8},{MDM=3.6},{GEW=10.5},{CTN=85015220},{A=125},{B=100},{C=50},{E=40},{F=274},{G=210},{H=80},{K=9},{I=122},{L=155},{P=30},{R=164},{S=10},{C1=93.5},{F1=323},{G1=133},{X=113},{Y=30},{W=96},{BK=6},{TK=21.5},{DD=19},{FK=11.5},{XTK1=2.8},{GB1=6},{GB2=1.000},{Z=1},{KB=105},{KL=105},{IB=11.0},{KK=18.6},{AL=23},{SW=22},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Rippengehäuse: Alu-Druckguss, Lagerschilder: Druckguss, Radiallüfter: Kunststoff, Lüfterhaube: Stahlblech},{PDN=2-polig / ca. 3000 1/min.},{BG=80},{BF=B3},{IE=IE3},{LAN=79.6 / 79.5 / 77.0}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 10