{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/drehstrom_normmotoren/d-nm_sm1_6pol_b3.prj},{NB=43010800},{ARTNR=43010800},{LE=1.10},{DZ=930},{J=0.0038},{STR=2.82},{LF=0.72},{NM=11.30},{ADM=3.2},{AS=5.0},{MDM=3.2},{GEW=16.6},{CTN=85015220},{A=140},{B=125},{C=56},{E=50},{F=322},{G=230},{H=90},{K=10},{I=150},{L=175},{P=34},{R=180},{S=12},{C1=118.0},{F1=399},{G1=148},{X=134},{Y=30},{W=115},{BK=8},{TK=27.0},{DD=24},{FK=11.5},{XTK1=3.3},{GB1=8},{GB2=1.25},{Z=1},{KB=105},{KL=105},{IB=12.5},{KK=20.4},{AL=28},{SW=24},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Rippengehäuse: Alu-Druckguss, Lagerschilder: Druckguss, Radiallüfter: Kunststoff, Lüfterhaube: Stahlblech},{PDN=6-polig / ca. 1000 1/min.},{BG=90 L},{BF=B3},{IE=IE3},{LAN=78.1 / 78.1 / 75.2 }
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 10