{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/drehstrom_normmotoren/d-nm_sm1_8pol_b3.prj},{NB=43014700},{ARTNR=43014700},{LE=0.75},{DZ=710},{J=0.00519},{LF=0.67},{STR=2.45},{NM=10.1},{ADM=1.7},{AS=3.5},{MDM=2.1},{GEW=17.5},{CTN=85015220},{A=160},{B=140},{C=63},{E=60},{F=361},{G=253},{H=100},{K=12},{I=173},{L=198},{P=37},{R=205},{S=14},{C1=107},{F1=430},{G1=156},{X=160},{Y=35},{W=123},{BK=8},{TK=31.0},{DD=28},{FK=14.0},{XTK1=3.3},{GB1=10},{GB2=1.50},{Z=1},{KB=105},{KL=105},{IB=16.5},{KK=20.4},{AL=36},{SW=24},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Rippengehäuse: Alu-Druckguss, Lagerschilder: Druckguss, Radiallüfter: Kunststoff, Lüfterhaube: Stahlblech},{PDN=8-polig / ca. 750 1/min.},{BG=100 L},{BF=B3},{IE=IE3},{LAN=66},{D=28 j6}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 8