{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/drehstrom_normmotoren/d-nm_sm1_2pol_b5.prj},{NB=43002800},{ARTNR=43002800},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Rippengehäuse: Alu-Druckguss, Lagerschilder: Druckguss, Radiallüfter: Kunststoff, Lüfterhaube: Stahlblech},{PDN=2-polig / ca. 3000 1/min.},{BG=80},{BF=B5},{IE=IE3},{LE=1.10},{DZ=2850},{J=0.00090},{LAN=79.6 / 79.5 / 77.0},{LF=0.82},{STR=2.42},{NM=3.70},{ADM=3.5},{AS=6.8},{MDM=3.6},{GEW=10.5},{CTN=85015220},{DD=19},{D=19 j6},{E=40},{F=274},{FK=11.5},{G=226},{M=165},{N=130},{P=200},{Q=3.5},{R=170},{S=12},{FB=4},{F1=323.4},{G1=133},{X=113},{W=96},{BK=6},{TK=21.5},{PGV=Pg11},{GWB=M6 x 1},{XTK1=2.8},{GB1=6},{GB2=1.00},{Z=1},{AL=23},{KB=105},{KL=105},{KK=18.6},{SW=22},{Y=30}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 10