{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/drehstrom_normmotoren/d-nm_sm1_8pol_b5.prj},{NB=43016700},{ARTNR=43016700},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Rippengehäuse: Alu-Druckguss, Lagerschilder: Druckguss, Radiallüfter: Kunststoff, Lüfterhaube: Stahlblech},{PDN=8-polig / ca. 750 1/min.},{BG=100 L},{BF=B5},{IE=IE3},{LE=0.75},{DZ=710},{J=0.00519},{LAN=66},{LF=0.67},{STR=2.45},{NM=10.1},{ADM=1.7},{AS=3.5},{MDM=2.1},{GEW=17.5},{CTN=85015220},{D=28 j6},{F=361},{E=60},{FK=14.0},{G=280},{M=215},{N=180},{P=250},{Q=4.0},{R=210},{S=14},{FB=4},{F1=430.0},{G1=156},{X=160},{W=123},{BK=8},{TK=31.0},{PGV=Pg13,5},{GWB=M10 x 1.5},{DD=28},{XTK1=3.3},{GB1=10},{GB2=1.50},{Z=1},{AL=36},{KB=105},{KL=105},{KK=20.4},{SW=24},{Y=35}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 8