Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 12
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-DO-KZYL-ISO21287-IG - Cilindri compatti a doppio effetto con pistone magnetico secondo ISO 21287, stelo con filettatura interna
Lista materiale
80325050
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Aluminium
MAT
Materiale
Tubo profilato: alluminio anodizzato, cappello terminale: alluminio pressofuso, stelo del pistone: acciaio inox, guarnizione dello stelo: poliuretano, guarnizione del pistone e O-ring: Gomma nitrilica
AUSF
Esecuzione
Cilindro compatto a doppio effetto con pistone magnetico secondo ISO 21287, stelo con filettatura interna
ZD
Cilindro-Ø
mm
SH
Corsa standard
mm
HE
Corsa del cilindro regolabile
mm
Inserisci valore per HE
Corsa del cilindro regolabile
mm
cm
inch
ft
AS
Connessione
mm/ Zoll
TK6S
Forze teoriche di spinta a 6 bar (N)
N
TK6Z
Forze teoriche a 6 bar (N) Forza di trazione
N
BD
Pressione di esercizio
Da 1 a 10 bar bar
GT
Temperatura del dispositivo
Da -5°C* a +80°C
AF
mm
B
ØB - d11
0 mm
BG
mm
CD
ØCD - H11
mm
E
mm
EE
mm/ Zoll
KF
mm
LA
2.5 mm
MM
ØMM - h9
mm
PL
mm
R
mm
RR
ØRR
mm
RT
mm
SW
mm
VD
0 mm
WH
mm
ZJ
mm
GEW
Peso
kg
CTN
Numero di tariffa doganale
84123100
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Novità
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali