{maedler/pneumatik/zylinder_u_zub/zylinder/do_nzyl_iso15552.prj},{NB=0_80150100},{ARTNR=80150100},{ZD=50},{SH=100},{TK6S=1178},{TK6Z=990},{DL=24},{DV=36.0},{A=32},{B=40},{BA=40},{BG=16},{BH=8},{E=65},{G=33.0},{KW=8},{L2=25.0},{L7=1.6},{L8=106},{L9=5},{L12=8.0},{MM=20},{PL=22.7},{TG=46.5},{R=46.5},{SW=17},{SW1=24},{U1=8.7},{U2=10.8},{VA=3.5},{VD=6},{WH=37},{GEW=1.57},{EEE=13.157},{PEE=1.337},{KKK=16},{PKK=1.50},{RRT=8},{D1=18.5},{D2=56.60},{T1=9.0},{T2=16.0},{W=2.00},{D5=38.5},{T3=24.0},{T4=25.0},{W1=1.347},{W2=0.997},{W3=2.001},{T6=9.25},{R6=2.00},{R7=5.00},{R8=10.30},{B1=38.50},{B2=10.30},{B3=18.84},{B4=20.60},{B5=17.40},{B6=18.45},{B7=0.00},{D6=41},{T7=16},{T8=0.0},{T9=12.0},{D7=9.0},{T10=2.800},{T11=6},{SW2=3.0},{DK=16.3},{K=8},{EE2=61.1},{HE=0.00}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 40