{maedler/pneumatik/zylinder_u_zub/zylinder/do_rzyl_iso6432.prj},{NB=80520080_0},{ARTNR=80520080},{ZD=20},{SH=80},{TK6S=188.0},{TK6Z=158.0},{AM=20},{B=22},{BA=22},{BF=20},{CD=8},{D=30.0},{EW=15.9},{G=15.0},{SW2=27},{SW3=13},{KW=8},{KW1=4},{L=12},{L12=3},{LB=3},{MM=8},{MR=11},{PL=8.0},{SW=7},{SW1=27},{WF=24},{VA=2.0},{VD=2.0},{XC=95},{GEW=0.199},{BBE=22},{PBE=1.50},{EEE=9.728},{PEE=0.907},{KKK=8},{PKK=1.25},{ADR=21.3},{CTN=84123100},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Zylinderrohr: Edelstahl rostfrei, Enddeckel: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl rostfrei, Abstreifer und Endlagenpuffer: Polyurethan, Dichtung: Nitrilkautschuk},{HE=0.00}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 23