{maedler/antriebselemente/kupplungen/drehstarre_kupplungen/dr_k_hf_m_sl.prj},{NB=60140900_10_10},{ARTNR=60140900},{DM=4.0},{SBM=13},{B=10},{BMAX=12},{L1=28.4},{L2=8.6},{L3=11.2},{D1=25.4},{VS=205},{GEW=31},{GEW1=2.7},{L4=9.85},{L5=13.85},{D2=2.50},{B1=8.0},{AB=21.25},{AB2=8.10},{G=3.0},{AZ=2},{KB=8.0},{KB2=14.3},{KTF=3.65},{KFT2=1.400},{DH=3.75},{D1H13=6.00},{LS=3.20},{BK=7.2},{SB1=1.2},{ASB1=1.00},{A2SB1=6.35},{RSB1=20},{SB2=0.8},{AS=1.20},{DK=5.5},{K=3.0},{L=10},{SW=2.5},{SWT=1.3},{R=0.30},{CTN=84836080},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Naben aus Alu-Legierung mit Aluchrom Oberflächenbehandlung, Übertragungselement (Kreuzscheibe) aus schwarzem Polyacetal},{MVW=±0.5},{MVR=±0.2},{BX1=10.000},{BX2=10.000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 12