{maedler/antriebselemente/kupplungen/drehstarre_kupplungen/dr_k_hu.prj},{NB=60100800},{ARTNR=60100800},{DM=1.7},{SB=5.0},{B=4},{L1=19.1},{L2=6.9},{L3=6.1},{D1=28.0},{VS=92},{GEW=16},{CTN=84836080},{KL1=5.50},{KL2=16.15},{BD=2.80},{BL=27.75},{B1=7.0},{DK=25.40},{RK=0.75},{DK1=24.60},{BK1=1.25},{AB=2.25},{AT=2.25},{AT1=1.60},{NL1=6.35},{NL2=11.15},{ND=12.70},{V1=4.05},{V2=3.35},{UEV=0.375},{GW=3},{GWK=2.46},{AGW=2.55},{MAXB=8.25},{GL=3},{GG=90},{GDT=0.75},{S=1.5},{GT=1.2},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Messing},{MAT=Naben: Messing, chromatiert und passiviert, Übertragungselement: Polyacetal, schwarz, Gewindestifte: Stahl, schwarz}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 11