Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
VALVOLA DI SOVRAPRESSIONE MAE - Valvola di sicurezza, mezzo di esercizio aria compressa, pressione di esercizio max. 17 bar
Lista materiale
83001700
ARTNR
Articolo n.
83001700
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Multimaterialprodukt
MAT
Materiale
Alloggiamento: zinco pressofuso, coperchio terminale: poliacetale, O-ring: elastomeri sintetici
AUSF
Esecuzione
Valvola di sovrapressione
ANS
Connessione
G1/4 Zoll
BD
Pressione di esercizio
max. 17 bar bar
BM
Mezzo operativo
Aria compressa
EB
Campo di impostazione
Da 0,3 a 10 bar standard bar
GEW
Peso
330 g
CTN
Numero di tariffa doganale
84811019
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Novità
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali