{maedler/pneumatik/wartungseinheiten_u_zub/druckbegrv.prj},{NB=83001700},{ARTNR=83001700},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Gehäuse: Zink-Druckguss, Endkappe: Polyacetal, O-Ringe: synthetische Elastomere},{AUSF=Druckbegrenzungsventil},{ANS=G1/4},{BD=max. 17 bar},{BM=Druckluft},{EB=0,3 bis 10 bar Standard},{GEW=330},{CTN=84811019}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1