{maedler/pneumatik/wartungseinheiten_u_zub/druckluftfilter.prj},{NB=83000700},{ARTNR=83000700},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Behälter: Polykarbonat, Gehäuse: Zink-Druckguss, O-Ringe: synthetische Elastomere, Filterelement: Polypropylen},{AUSF=Druckluftfilter},{ANS=G 1/4},{BM=Druckluft},{BD=6,3 bar, max. 10 bar},{MD=28 l/s Anschluss G 1/4},{FE=40 μm},{GEW=490},{CTN=84213925}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 1