{maedler/antriebselemente/lineartechnik/schienenfuehrungen/miniatur-profilschienenfuehrung/ersatz-lw_pr_schf_hq.prj},{NB=64970569},{ARTNR=64970569},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Laufwagen: Edelstahl 1.4037 mit Kunststoffumlenkzonen aus POM, Kugeln: Edelstahl 1.4037, Dichtungen: Polyurethan, Schmierstoff: Öl mit FDA-Zulassung},{W=9},{H=10},{H1=2.35},{L2=25},{L3=10},{L5=31.0},{M1=M3 x 3,0},{W1=20},{W2=15},{W3=2.5},{W4=4.5},{TZC=2.138},{TZC0=2.795},{MX=11.5},{MY=7.50},{MZ=7.50},{GEW=20},{CTN=84829900},{SL=100},{AW=1},{E=10.0},{GEW1=60},{ARTNR1=64970569},{DDT=3,5 x 6,0 x 3,5},{F=20},{H4=6.5},{AM=1.10},{AZB=4},{MM1=3},{M1T=3.0},{D1=3.5},{D2=6.0},{T=3.5},{GEW2=40},{LX=13.25},{LY=3.25},{WS=0.5},{DK=3.0},{K=1.6},{SKT=1.8},{SW=1.5},{SWT=0.7},{D1H13=3.5},{V=0.16}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 4