Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-ERSATZ-MAGN-DIN43650-B - Ersatzmagnete nach DIN 43650 Form B, 24 V und 230 V, IP 65
Stückliste
85800006
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
AUSF
Ausführung
Ersatzmagnet DIN 43650 Form B, Magnet drehbar in 90° Schritten
S
Spannung
SA
Schutzart
IP 65 mit abgedichteten Steckern (ISO 6952)
ED
Einschaltdauer
100%
GEW
Gewicht
63 g
CTN
Zolltarifnummer
84818059
MATK
Material Kurzbezeichnung
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
Neuigkeiten
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen