Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-ERSATZ-MAGN-DIN43650-B - Solenoidi di ricambio secondo DIN 43650 Forma B, 24 V e 230 V, IP 65
Lista materiale
85800006
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
AUSF
Esecuzione
Magnete di ricambio DIN 43650 forma B, magnete ruotabile a passi di 90°.
S
Tensione
SA
Classe di protezione
IP 65 con tappi sigillati (ISO 6952)
ED
Ciclo di lavoro
100%
GEW
Peso
63 g
CTN
Numero di tariffa doganale
84818059
MATK
Materiale Breve descrizione
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte
Novità
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali