Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 2
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-ERSATZ-MAGN-DIN43650-B - Spare Solenoids according to DIN 43650 Form B, 24 V and 230 V
Bill of material
85800006
ARTNR
Product-No.
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalog page / Assembly instructions
AUSF
Version
Spare Solenoids according to DIN 43650, Version B, Solenoid can be turned in steps of 90°
S
Voltage
SA
Protection rating
P 65 with sealed connectors (ISO 6952)
ED
Duty cycle
100%
GEW
Weight
63 g
CTN
Customs tariff number
84818059
MATK
Material Short description
CAD modeli indir
Bu parçanın oluşturulması ile ilgili bir eylem yok
Haberler
Katalog satıcısının konumu
Yerel ofisleri görmek için bir ülke seçin