{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/taperspannbuchsen_u_tapernaben/einschweissnabe_taper.prj},{NB=14090106},{ARTNR=14090106},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Gut schweißbarer Stahl (St52 oder ähnlich)},{SPB=2517},{DA=127},{D=110},{B1=13},{B2=26},{B3=19},{L=45},{GEW=1.80},{SPBMIN=15},{SPBMAX=65},{AUSF=1},{AT=85.5},{D2=82.55},{S1=12.700},{SS1=10.5},{S2=13.0},{T=23.5},{ZS1=0},{ZS2=0.00},{ZT1=0},{ZT2=0},{GS3=0},{GS4=0.000},{GS5=0.00},{GT3=0},{GT4=0},{GT5=0},{CTN=84839089}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 13