{maedler/antriebselemente/wellengelenke_und_zub/einfach-wellengelenke/faltenbalg_fsg.prj},{NB=faltenbalg_fsg_63052900},{ARTNR=63052900},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT= NBR, schwarz, Härte ca. 45 Shore A, Mineralölbeständig},{NG=29 x 50},{D=29},{DA=31.5},{DB=52},{L1=17.0},{L2=53},{GEW=10},{D2=29},{L3=17},{L4=60},{ARTNR1=63811035},{ARTNR2=63814035},{GEW1=15},{AUSF=0},{BB=17.0},{WS=1.25},{RDA=1.00},{RB=8.50},{LZB=0},{CTN=40169997}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 16