{maedler/antriebselemente/druckstuecke/federnde_druckstuecke/f_drst_kugel_kopf_sl.prj},{NB=65464200-2.5},{ARTNR=65464200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Hülse: Automatenstahl brüniert, Kugel: Kugellagerstahl gehärtet, Feder: Edelstahl, normaler Federdruck},{AUSF=Typ A},{D1=M12},{D2=8.0},{D3=18},{L1=22.0},{L2=15.0},{L3=0},{S=2.5},{SE=2.5},{FKA=26},{FKE=49},{GEW=19.5},{DD1=12},{LL3=0.000},{CTN=73181900},{A=2.50},{AD=9.15},{D2T=11.00},{GWE=11.25},{GWED=9.75},{GWER=1.2},{SB=2.0},{ST=2.40},{TYP=0}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 12