{maedler/antriebselemente/druckstuecke/federnde_druckstuecke/f_drst_kugel_kopf_is.prj},{NB=65467200-2.5},{ARTNR=65467200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Hülse: Automatenstahl brüniert, Kugel: Kugellagerstahl gehärtet, Feder: Edelstahl, normaler Federdruck},{AUSF=Typ AS},{D1=M12},{D2=8.0},{D3=18},{L1=26},{L2=19.0},{L3=-},{S=2.5},{SE=2.5},{SW=6.0},{FKA=26},{FKE=49},{GEW=21.0},{CTN=73181900},{DD1=12},{LL3=0.0},{A=2.50},{AD=9.15},{D2T=11.00},{GWE=15.25},{GWED=9.75},{GWER=1.2},{SWT=6.0},{TYP=0}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 12