{maedler/pneumatik/wartungseinheiten_u_zub/filterregler.prj},{NB=83001100},{ARTNR=83001100},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Behälter: Polykarbonat, Gehäuse: Zink-Druckguss, O-Ringe: synthetische Elastomere, Filterelement: Polypropylen},{AUSF=Filterregler},{ANS=G1/4},{ARTNR1=83000701},{BM=Druckluft},{BD=max. 10 bar},{FE=40 μm Standard},{RB=0,3 bis 10 bar Standard},{GEW=520},{CTN=84811005}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 1