Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 5
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-FLEX-SCHL-PVC - Mangueras flexibles, material PVC
Lista de materiales
87020814
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Kunststoff blau
MAT
Material
PVC, transparente, azul, con refuerzo de poliamida
DIA
Diámetro interior/exterior
mm
ESD
Presión de funcionamiento a 20°C
15 bar
MAXD
presión máx. a 20°C
50 bar
MAXT
Máx. temperatura
60 °C
AW
Aplicación
para aire comprimido, aceites y agua
GEW
Peso por metro
g
CTN
Número del arancel aduanero
39173200
Descarga de modelos CAD
No generation actions are associated with this part
Novedades
Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales