Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-FLEX-SCHL-PVC - Tuyaux flexibles, matériau PVC
Nomenclature
87020814
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Kunststoff blau
MAT
Matériau
PVC, transparent, bleu, avec renfort en polyamide
DIA
Diamètre intérieur/extérieur
mm
ESD
Pression d'utilisation à 20°C
15 bar
MAXD
pression max. à 20°C
50 bar
MAXT
température max.
60 °C
AW
Application
pour air comprimé, huiles et eau
GEW
Poids par mètre
g
CTN
Numéro de tarif douanier
39173200
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Nouveautés
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale