{maedler/antriebselemente/din_teile/din503/fll_din503_ausf_a.prj},{NB=62125000},{ARTNR=62125000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Gehäuse: Grauguss GG25 (GJL-250), Buchse: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)},{AUSF=DIN 503 Form A, mit Rotgussbuchse},{D1=50},{A=175},{B=80},{C=25},{D3=100},{D6=18},{D7=M16},{F=20},{H=105},{M=130},{N=60},{GEW=5.5},{D4=11.445},{D5=5.00},{DD7=16},{CTN=84833080},{R=45.0}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 5