{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/fluegelmuttern_und_schrauben/fluegelschr_thermopl.prj},{NB=66175505},{ARTNR=66175505},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), glasfaserverstärkt, schwarz matt; Gewindestift: Stahl verzinkt, blau chromatiert},{D1=55},{D2=M8},{L=40},{H1=28},{H2=6.5},{B=8},{D3=16.0},{GEW=29},{D4=39},{D5=16},{D6=12.5},{R1=2.000},{H4=19.5},{H5=20},{R2=8},{R3=40},{D7=9.75},{ABST=11.00},{DD2=8},{CTN=39269097}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 16