Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-FP-1283 - Hand lever grease gun DIN 1283, Thread M10x1, High pressure rubber armored hose
Lista de materiales
68056000
ARTNR
Nº de artículo
68056000
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
AUSF
Ejecución
Hand lever grease gun DIN 1283, Thread M10x1, High pressure rubber armored hose
MATK
Material Breve descripción
Stahl verzinkt
MAT
Material
Carcasa de acero galvanizado
D
56.1 mm
B
120 mm
L
370 mm
ASG
Rosca de conexión
M10 x 1 mm
SCS
Manguera de lubricación
Ø13 x 300 mm
AD
Presión de trabajo
400 bar
HD
Presión máxima
800 bar
BD
Presión de rotura
1650 bar
FL
Capacidad de transporte por carrera
0-1.5 cm^3
GEW
Peso
2 kg
CTN
Número del arancel aduanero
84671900
Descarga de modelos CAD
No generation actions are associated with this part
Previews
Novedades
Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales