{maedler/antriebselemente/din_teile/din1282/kolbenstosspresse_din_1282a.prj},{NB=68056005},{ARTNR=68056005},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{AUSF=Hochdruck-Kolbenstoßpresse DIN 1282 A},{MATK=Stahl},{MAT=Gehäuse aus Stahl, schwarz pulverbeschichtet},{IH=40},{GEW=260},{CTN=84671900}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1