{maedler/pneumatik/zylinder_u_zub/zub/gelenkk_m_kugelgel.prj},{NB=81000520},{ARTNR=81000520},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Befestigung: Stahl verzinkt, Innenring: Wälzlagerstahl gehärtet, Außenring: Messing},{ZD=20},{KKA=M8},{AX=16},{CE=36},{DCN=8},{ER=11.0},{EN=12},{LE=13},{Z=5°},{GEW=50},{KK=8.000},{SW=13.000},{HSW=5.000},{D=16.000},{C=9.000},{D1=12.500},{B=12.000},{D2=10.400},{CTN=84833080}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 7