{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/stirnradgetriebemotoren/strgm_typ_nr-1/strgm_nr-1_dreist.prj},{NB=43101002},{ARTNR=43101002},{PG=0.18},{N2=3.1},{FB=1.2},{IG=421.32},{NLFR=6110},{NLFA=9000},{MT=3},{GEW=46},{A=120},{B=185},{C=20},{E=214},{F=210},{N=40},{S=13},{G=130},{G1=114},{H=155},{I=96},{I3=93},{K=586},{M=200},{O=227},{P=257},{P2=292},{Q=299},{Y=37},{Z=60},{ME=50.0},{D=40},{L=80},{T=43.0},{U=12},{V=5},{W=70},{X=6},{TG=16},{I4=79},{Z2=1},{CTN=85015100},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{AUSF=Getriebe 3-stufig},{BF=Fußausführung B3},{MEK=Energie-Effizienzklasse IE3, Motorschutz (Kaltleiter) gegen Mehrpreis auf Anfrage erhältlich},{MATK=Grauguss}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 14