{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/stirnradgetriebemotoren/strgm_typ_nr-1/strgm_nr-1_dreist.prj},{NB=43101002},{ARTNR=43101002},{PG=0.18},{N2=3.1},{FB=1.2},{IG=421.32},{NLFR=6110},{NLFA=9000},{MT=3},{GEW=46},{A=120},{B=185},{C=20},{E=214},{F=210},{N=40},{S=13},{G=130},{G1=114},{H=155},{I=96},{I3=93},{K=586},{M=200},{O=227},{P=257},{P2=292},{Q=299},{Y=37},{Z=60},{ME=50.0},{D=40},{L=80},{T=43.0},{U=12},{V=5},{W=70},{X=6},{TG=16},{I4=79},{Z2=1},{CTN=85015100},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{AUSF=Getriebe 3-stufig},{BF=Fußausführung B3},{MEK=Energie-Effizienzklasse IE3, Motorschutz (Kaltleiter) gegen Mehrpreis auf Anfrage erhältlich},{MATK=Grauguss}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 14