{maedler/antriebselemente/klemmringe_stellringe/klemmringe_geschlitzt/geschl_klemmring_m_gew.prj},{NB=62363000},{ARTNR=62363000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Stahl C45 brüniert, Schraube mit Festigkeit 12.9},{G=M30},{P=3.50},{D2=54},{R=58.4},{B=15},{SDIN912=M6 x 18},{GEW=163},{A=21.5},{GG=30},{T=6.0},{DH=6.6},{SD=11},{D4=6},{D3=4.92},{F1=1.0},{S=1.6},{TN=klr_m_gew_m30_stbr},{PPATH=klr_geschl_m_g_sbl.prj},{CTN=84839089}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 20