{maedler/antriebselemente/klemmringe_stellringe/klemmringe_geschlitzt/ges_klr_ausf_grk_stbr.prj},{NB=62312200GRK},{ARTNR=62312200GRK},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Stahl brüniert, Griff: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet schwarz, strukturmatt, Schraubeneinsatz: Edelstahl 1.4305 (V2A)},{D1=22},{D2=46},{B=15},{H=20.0},{L=22.5},{M=12.0},{G=M4},{T=5.5},{L1=45},{L2=45.0},{D3=M6 x 16},{D4=13.0},{R=107},{GEW=174},{GG=4},{A=17.5},{TT=6},{HH=6.6},{J=11},{DD5=4.92},{D5=6},{F1=1},{S=1.6},{SL=5.5},{TN=gk_klr_ausf_grk_st_22},{PPATH=ges_klr_ausf_grk_sbl.prj},{CTN=84839089}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 12