Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-GESCHL-KLR-S-BR - Anneaux de serrage fendus - version S, acier C45 bruni
Nomenclature
62311600S
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Acier bruni
MAT
Matériau
Acier C45 bruni, vis avec résistance 12.9
D1
d1
mm
D2
d2
mm
R
R max.
mm
B
b - +0.08mm / -0.25mm
mm
SDIN912
Vis DIN 912
A
a
mm
GEW
Poids
g
CTN
Numéro de tarif douanier
84839089
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Nouveautés
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale