{maedler/antriebselemente/klemmringe_stellringe/klemmringe_geteilt/get_klemmring_alel.prj},{NB=62367420},{ARTNR=62367420},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium eloxiert, Schrauben Edelstahl A2-70},{D1=20},{D2=40},{R=46.4},{B=15},{SDIN912=M6 x 16},{GEW=35},{PPATH=get_klr_sbl.prj},{CTN=84839089}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 36