{maedler/antriebselemente/klemmringe_stellringe/klemmringe_geteilt/get_klr_b1_u_b2_st.prj},{NB=62345000B1},{ARTNR=62345000B1},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Stahl C45 brüniert, Schrauben mit Festigkeit 12.9},{D1=50},{D2=82},{R=84.2},{B=19},{SDIN912=M8 x 25},{M=66.0},{B1=8.5},{G1=M8},{B2=6.5},{G2=M6},{GEW=444},{GG=8},{D1B2=11.0},{TB2=6.4},{A=34.0},{T=9.0},{H=9.0},{J=15},{D3=6.65},{D4=8},{F1=1},{S=1.6},{TN=get_klr_typ_b1_st_50},{AUSF=1},{PPATH=get_klr_b1_u_b2_sbl.prj},{CTN=84839089}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 34