{maedler/antriebselemente/klemmringe_stellringe/klemmringe_geteilt/get_klemmring_a_kst.prj},{NB=62355020},{ARTNR=62355020},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), glasfaserverstärkt, schwarzgrau, matt, Schrauben und Muttern aus Edelstahl 1.4404 (V4A)},{D1=20},{D2=40},{R=41.5},{B=14},{SCHR=M4},{AM=2},{GEW=19},{G=4},{D3=7.1},{D4=9},{D5=10},{H1=1.5},{T1=1.7},{T3=9.5},{T4=5.5},{L1=8.6},{L2=4.2},{L3=7.6},{L4=0},{BA=6.5},{M=3.2},{SW=7},{DK=7},{K=4},{V=0.400},{LG=16.0},{SW1=3},{SWT=2.5},{L5=7.528},{L6=5.788},{L7=4.336},{PPATH=klr_get_pa_sbl.prj},{CTN=39269097}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 10