{maedler/antriebselemente/klemmringe_stellringe/klemmringe_geteilt/get_klr_ausf_s.prj},{NB=62366416S},{ARTNR=62366416S},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium, Schraube Edelstahl A2-70},{D1=16},{D2=34},{R=34.0},{B=8},{SDIN912=M3 x 10},{A=12.00},{GEW=16.3},{T=5.0},{H=3.4},{J=6},{D3=2.46},{D4=3.0},{F1=1},{S=1.2},{TN=get_klr_typ_s_ob_al_16},{PPATH=get_klr_typ_s_sbl.prj},{CTN=84839089}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 16