{maedler/antriebselemente/klemmringe_stellringe/klemmringe_geteilt/get_klemmring_stvz.prj},{NB=62388424},{ARTNR=62388424},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl C45 verzinkt, Schrauben mit Festigkeit 12.9},{D1=24},{D2=45},{R=50.8},{B=15},{SDIN912=M6 x 16},{GEW=122},{PPATH=get_klr_sbl.prj},{CTN=84839089}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 44