{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/schneckengetriebe/schng_typ_kes/schng_kes_15.prj},{NB=42001547},{ARTNR=42001547},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Aluminium silberrn eloxiert, Schnecke: Stahl, Schneckenrad: Sondermessing},{SM=wartungsfreie Fettschmierung},{VSP=1° ±0.5°},{ED=20% bei 5min.},{UT=-20°C bis +60°C},{AUSF=Schneckengetriebe KES 15, Ausführung A},{I=47 : 1},{SH=Ja},{MD=1.7},{MD1=1.4},{MD2=1.20},{P=1.10},{P1=4.6},{P2=7.9},{W=0.34},{FR=200},{FA=200},{GEW=313},{TYP=A},{CTN=84834025}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 10