{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/schneckengetriebe/schng_typ_kes/schng_kes_20.prj},{NB=42002065},{ARTNR=42002065},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Aluminium silberrn eloxiert, Schnecke: Stahl, Schneckenrad: Sondermessing},{SM=wartungsfreie Fettschmierung},{VSP=1° ±0.5°},{ED=20% bei 5min.},{UT=-20°C bis +60°C},{AUSF=Schneckengetriebe KES 20, Ausführung A},{I=65 : 1},{SH=Ja},{MD=4.5},{MD1=3.8},{MD2=3.00},{P=2.50},{P1=10.6},{P2=16.7},{W=0.29},{FR=500},{FA=500},{GEW=432},{TYP=A},{CTN=84834025}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 14