{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/schneckengetriebe/schng_typ_kes/schng_kes_30.prj},{NB=42003064},{ARTNR=42003064},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Aluminium silberrn eloxiert, Schnecke: Stahl, Schneckenrad: Sondermessing},{SM=wartungsfreie Fettschmierung},{VSP=1° ±0.5°},{ED=20% bei 5min.},{UT=-20°C bis +60°C},{AUSF=Schneckengetriebe KES 30, Ausführung A},{I=64 : 1},{SH=Ja},{MD=8.5},{MD1=7.5},{MD2=6.00},{P=5.20},{P1=22.7},{P2=36.4},{W=0.27},{FR=700},{FA=600},{GEW=432},{TYP=A},{CTN=84834025}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 16