{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/schneckengetriebemotoren/schngm_typ_meg/schngm_meg_180w.prj},{NB=43305020},{ARTNR=43305020},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{HW=-},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Motor und Getriebe in Kugellagerung, Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sondermessing},{AUSF=180 W, beiseitige Abtriebswelle seitlich rechts / links},{ADZ=70},{UE=20 : 1},{DMA=14.0},{FR=150N },{FA=100N},{GEW=6.2},{ARTNR1=43636200},{A=80},{B=100},{C=7.5},{E=96},{F=122},{H=63},{H1=96},{N=25},{S=7},{W=40},{G=125},{G1=108},{K=266},{K1=187},{O=41},{Q1=65},{Q2=65},{X=76},{Z=89},{D=12},{L=30},{L1=20},{L2=5},{T=13.5},{U=4},{Z2=1.000},{D2=55},{D3=63},{SS1=5},{M=30.000},{Y=32.000},{I=30.000},{CTN=85015100}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 12