{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/schneckengetriebemotoren/schngm_typ_mek/schngm_mek_45w.prj},{NB=43301024},{ARTNR=43301024},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{HW=-},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Motor und Getriebe in Kugellagerung, Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sondermessing},{AUSF=45 W, beiseitige Abtriebswelle seitlich rechts / links},{ADZ=58},{UE=24 : 1},{DMA=3.6},{FR=100N},{FA=60N},{GEW=3.7},{ARTNR1=43635600},{B=80},{A=90},{C=7},{E=110},{F=100},{H=56},{H1=87},{M=30},{N=34},{S=6.6},{W=14},{G=107},{G1=87},{K=196},{K1=122},{O=37.5},{Q1=54},{Q2=62},{X=74},{Y=32},{D=10},{L=30},{Z=84},{L1=20},{L2=5},{T=11.5},{U=4.000},{I=30.000},{CTN=85015100}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 12