{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/schneckengetriebemotoren/schngm_typ_mek/schngm_mek_90w.prj},{NB=43302024},{ARTNR=43302024},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{AUSF=90 W, beiseitige Abtriebswelle seitlich rechts / links},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Motor und Getriebe in Kugellagerung, Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sondermessing},{HW=-},{ADZ=58},{UE=24 : 1},{DMA=7.2},{FR=100N},{FA=60N},{GEW=4.1},{ARTNR1=43635900},{A=71},{B=90},{C=6},{E=84},{F=110},{H=56},{H1=87},{M=22},{N=23},{S=6},{W=36},{G=112},{G1=102},{K=242},{K1=168.000},{O=37.5},{Q1=54},{Q2=62},{X=74},{Y=32},{Z=84},{D=10},{L=30},{L1=20},{L2=5},{T=11.5},{U=4},{I=30.000},{CTN=85015100}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 12