{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/schneckengetriebemotoren/schngm_typ_mh/schngm_mh_180w.prj},{NB=43330020},{ARTNR=43330020},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{HW=-},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Motor und Getriebe in Kugellagerung, Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sondermessing},{AUSF=180 W, Hohlwelle mittig 35mm freigedreht},{ADZ=70},{UE=20 : 1},{DMA=14},{FR=150},{FA=100},{GEW=6.4},{ARTNR1=43636200},{A=80},{B=100},{C=7.5},{D1=76},{D2=55},{D3=42},{E=96},{F=122},{H=63},{H1=96},{J=9},{N=25},{S=7},{S1=M5},{W=40},{G=125},{G1=108},{K=266},{K1=187},{O=41},{Z=89},{D=14},{I=3},{L=75},{T=16.3},{U=5},{SS=5},{Z2=1},{CTN=85015100}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 12