{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/schneckengetriebemotoren/schngm_typ_mz/schngm_mz_120w.prj},{NB=43403100},{ARTNR=43403100},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{HW=* Festigkeitsbedingtes Grenzdrehmoment},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Motor und Getriebe in Kugellagerung, Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sondermessing},{AUSF=120 W, eine Abtriebswelle kopfseitig / stirnseitig},{ADZ=28.0},{UE=100 : 1},{DMA=6.1*},{FR=100},{FA=150},{GEW=4.2},{ARTNR1=43636100},{A=71},{B=90},{C=6},{E=84},{F=110},{H=56},{H1=62},{M=22},{N=23},{S=6},{W=36},{G=112},{G1=102},{K=243},{K1=168},{O=28},{Q1=64},{Q2=30},{X=56},{Y=70},{Z=81},{D=12},{I=2},{L=30},{L1=20},{L2=5},{T=13.5},{U=4},{Z2=1.000},{CTN=85015100}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 11